Renesas 的高性能、低压标准逻辑 IC、高速 CMOS FCT、LVC、ALVC 逻辑对高速计算和通信系统至关重要,其中包括服务器、存储网络、网络交换机和路由器以及无线基站。
Renesas 的高速 CMOS 线、FCT(快速 CMOS 技术)专为高电流驱动总线接口应用而设计。 其中包括八进制线路驱动器、16 位缓冲器/线路驱动器、八进制双向总线收发器、16 位双向总线收发器、锁存器、多路复用器和高速比较器功能。
针对 3.3V 和 2.5V 操作,Renesas 还提供 LVC(低电压 CMOS)元件。 这些元件针对 5V 容限和热插入应用而设计,其中包括缓冲驱动器、总线收发器、总线收发器/寄存器、锁存器、透明锁存器,以及通用总线收发器功能。
Renesas 的 ALVC(高级低电压 CMOS)产品专为高速运算而优化,其中包括缓冲驱动器/线路驱动器、锁存器和收发器功能。
Download: IDT Digital Logic Products Package and Ordering Information (PDF)
Download: Military and Aerospace Product Overview (PDF)
Download: Logic Products Overview (Chinese) (PDF | English, 简体中文)
关于总线收发器
总线收发器采用 CMOS 逻辑门,通过使用数据总线实现相互间的通信,以促进系统内的数据流。 使用实例包括内部存储器和处理设备上的总线间的双向数据传输,或与外部设备上的总线之间的传输。 通常,总线收发器被用作同步或异步解决方案;在等流条件下发送数据,或在不同规模的小组中分别发送数据。 串行数据总线收发器一次发送一比特,而并行数据总线收发器一次可发送多比特。 Renesas 总线收发器包括 8 位、16 位和 32 位三种规格,有两态或三态输出、5 V 输入容限和总线保持功能。
关于高速比较器(数字)
高速数字比较器采用带有高速 CMOS 逻辑门且久经验证的架构,可用于比较两个位串,并确定它们是否等效。 具体而言,Renesas 74FCT521T 是采用先进双金属的高速 CMOS 技术打造而成的 8 位标识比较器。 这些高速比较器可比较两个最多包含八位的词,并在两个词位对位匹配时提供低输出。 扩充输入 IA = B 也可用作有效低允许输入。
关于线路驱动器(数字)
数字线路驱动器可在信号源头稍稍增加其电压电平,以帮助改善长电缆走线的数字信号,从而更好地“驱动”传输线。 Renesas FCT166244T 采用高速 CMOS 逻辑门构成,是适用于需要高速、低功耗的总线接口或信号缓冲应用的 16 位线路驱动器。 这些器件采用流入式引脚结构,并可缩减封装以简化电路板布局。 所有输入均采用滞后设计以改善噪声容限。 三态控制可实现独立的 4 位、8 位或合并的 16 位操作。 Renesas 线路驱动器适用于存在单一接收器或超轻集中负荷 (<100pF) 条件下的超低噪声的点对点驱动。 线路驱动器旨在限制输出电流的水平,使其能够在未使用外部串联终端电阻的情况下,避免信号线上的噪声和振铃。