RA2E1 IO-Link 压力传感器解决方案参考设计
我们提供通过32位MCU RA2E1和 ZSSC3240套件(传感器信号调节器)实现压力测量、信号处理和IO-Link通信的解决方案,搭载Arm Cortex-M23内核@48MHz,支持超小型和低功耗环境。
此设计提供传感器信号调节器、IO-Link PHY、控制 MCU 和其他用于电阻桥传感器(例如压力传感器)的 IO-Link 器件解决方案的模拟/电源。 该设计能使紧凑型解决方案在小型空间里实施,并节约开发时间。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ZSSC3240 High-End 24-Bit Sensor Signal Conditioner with Analog and Digital Output
|
传感器信号调节器 (SSC/AFE) | 购买 / 样片 |
RA2E1 48MHz Arm® Cortex®-M23 入门级通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RA2E2 48MHz Arm® Cortex®-M23 超低功耗通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RH4Z2501 Single Channel IO-Link Physical Layer Transceiver with Enhanced Protection
|
IO-Link 线驱动程序 | 购买 / 样片 |
CCE4510 IO-Link Master Transceiver with Integrated Frame Handler
|
IO-Link 线驱动程序 | 购买 / 样片 |
RZ/N1S Microprocessors Optimized for Small PLC and HMI; Reduces Peripheral Components and Adaptable for Gateway, Sensor Hub
|
RZ 64 位和 32 位 MPU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
CCE4503 IO-Link Device Transceiver with Cost-Optimized Feature Set
|
IO-Link 线驱动程序 | 购买 / 样片 |
我们提供通过32位MCU RA2E1和 ZSSC3240套件(传感器信号调节器)实现压力测量、信号处理和IO-Link通信的解决方案,搭载Arm Cortex-M23内核@48MHz,支持超小型和低功耗环境。
|
RA2E1压力传感器解决方案实现IO-Link应用小型化 | 博客 | 2023年2月16日 |
|
IO-Link Helping Make Sense of the World | 博客 | 2021年11月18日 |