RA2E1 MCU 群组评估套件
EK-RA2E1 评估套件可通过通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA2E1 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
入门
运行快速入门示例项目
- EK-RA2E1...
我们提供通过32位MCU RA2E1和 ZSSC3240套件(传感器信号调节器)实现压力测量、信号处理和IO-Link通信的解决方案,搭载Arm Cortex-M23内核@48MHz,支持超小型和低功耗环境。
EK-RA2E1 评估套件可通过通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA2E1 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
The ZSSC3240KIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC3240 Sensor Signal Conditioner (SSC) IC. The user's...
购买 / 样片 |
|
---|---|
器件号 | |
RA2E1-IO-LINK-PRESSURE-SENSOR circle有效 |
|
采用 IO-Link 通信的工业传感解决方案介绍 | 博客 | 2023年11月29日 |
|
RA2E1压力传感器解决方案实现IO-Link应用小型化 | 博客 | 2023年2月16日 |
|
工业4.0下的工业网络通讯 | 博客 | 2022年11月25日 |