随着越来越多的手机制造商不在新手机中随附充电器,人们对快速充电和多功能充电器的需求正在快速增长。 该 100W 功率输出 (PD) 适配器是一项多功能 PD 适配器解决方案,可支持最大 65W 的 PD 输出、BC1.2 快充、QI 15W 无线充电和两个 5V 2.1A USB A 端口。 瑞萨电子可为该应用提供整体的 IC 解决方案,包括功率因数校正 (PFC)、准谐振 (QR) 反激控制器、降压 + PD 控制器、无线充电器和 MOSFET。

系统优势:

  • 功能齐全的一体化移动充电器
  • 支持 65W 功率输出、QI 15W 无线充电器和 BC1.2 快充
  • 主动集成式 PFC 满足全球 PFC 要求标准
  • 使用专用的 USB 控制器 R9A02G011 来扩展涵盖更多快充 (QC) 算法的能力

目标应用:

  • 快速充电器
  • 适配器
  • 手机
  • 移动设备
图像
100W Adaptor with Power Delivery & Wireless Charger
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
AC/DC 控制器      
iW9802 100W 数字零电压开关 RapidCharge™ AC/DC 控制器 数据手册 购买/样品
       
降压升压稳压器      
RAA489800 双向升降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
MOSFET      
RJK03M5DNS N 通道单一电源 MOSFET 30V 25A 6.3Mohm HWSON-8 数据手册 购买/样品
       
光电耦合器      
PS2911-1 高 CTR 4 针超小型封装扁平引脚光电耦合器 数据手册 购买/样品
       
功率因数校正 (PFC) 控制器      
R2A20133DSP 临界导电模式 PFC 控制 IC 数据手册 购买/样品
       
USB 功率输出 (PD) 控制器      
R9A02G011 USB PD 控制器 数据手册 购买/样品
       
无线电源发射器      
P9243-GB 适用于具有快速充电模式的智能手机和 15W 应用的无线电源发射器 数据手册 购买/样品