概览

简介

CN328-EVK 评估套件提供全面的功率输出(PD)适配器解决方案,包括升压功率因数校正(PFC)、准谐振(QR)反激式控制器电源、DC/DC 降压、LDO、MOSFET 和 MCU。

特性

  • 功能齐全的一体化移动充电器
  • 高性能 PFC 和 AC/DC 控制
  • 高性能 DC/DC 降压器件提供高效电源
  • 低功耗、高性能的瑞萨电子 RL78/G12 MCU 系列
  • 主动集成式 PFC 满足全球 PFC 要求标准

应用

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 登录后下载 ZIP 2.05 MB
1 item

相关评估板和套件

开发板与套件

云上实验室

云上实验室

使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计

The board is a 100W PD adapter with multiple outputs, providing a charging solution for various devices on the go. It has a fixed Type A output and variable USB Type C output up to 100W.