此解决方案展示了一台树莓派型单板计算机。 该系统可用于开发人机界面(HMI) 和人工智能(AI)应用。 并且,该系统是一个理想的软件开发平台。

系统优势:

  • 一个千兆以太网通信接口
  • 四个 USB 主机,可支持移动 USB (OTG)
  • 支持音频接口
  • 采用单个 9 通道电源管理 IC(PMIC)为系统供电,以降低设计复杂性
  • 集成实时时钟(RTC)
  • 可选经过认证的超低功耗 Wi-Fi/ 蓝牙® 低功耗模块

目标应用:

  • 评估平台
  • 机器视觉与摄像头
  • 嵌入式智能系统
  • 网关
  • 人机界面
图像
Single Board Computer
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
音频编解码器      
DA7212 常开电源模式时始终保持 650µW 的超低功耗立体声编解码器 数据手册 购买/样品
       
时钟发生器      
5P35023 可编程 VersaClock® 时钟发生器 数据手册 购买/样品
       
电平转换器      
SLG46121V GreenPAK™ 可编程双电源混合信号矩阵 数据手册 购买/样品
       
存储器      
AT25QL128A 支持双路和四路 I/O 的 128-Mbit SPI NOR 闪存 数据手册 购买/样品
       
微处理器      
RZ/G2L 具有双核 Arm® Cortex®-A55 (1.2GHz) CPU、3D 图形和视频编解码引擎的通用微处理器 用户手册 购买/样品
RZ/G2LC 具有双核 Arm Cortex-A55 (1.2 GHz) CPU、3D 图形的通用微处理器 用户手册 购买/样品
RZ/V2L 配备瑞萨原装 AI 专用加速器 “DRP-AI”、1.2GHz 双核 Arm Cortex-A55 CPU、3D 图形和视频编解码器引擎的通用微处理器 用户手册 购买/样品
       
电源管理 IC (PMIC)      
RAA215300 支持 DDR 内存的高性能 9 通道 PMIC,内置充电器和 RTC 数据手册 购买/样品
       
USB 集线器控制器      
UPD720115 USB 2.0 集线器控制器 数据手册 购买/样品
       
Wi-Fi 及蓝牙®低功耗模块      
DA16600 用于电池供电物联网设备的超低功耗 Wi-Fi 及蓝牙低能耗组合模块 产品简介 联系销售

description文档

file_download下载