安富利 RZBoard V2L 是一款高能效视觉 AI 加速开发板,针对人工智能(AI)/机器学习(ML)应用进行了优化。 其 Raspberry Pi 单板计算机外形紧凑,具有一组多功能扩展接口,以便使用 HDMI 或 MIPI 显示器、摄像头和 HAT/shield 附加板等硬件配件,为瑞萨电子 RZ/V2L 多核处理器系列的软件开发和评估提供了理想的平台。
The Avnet RZBoard V2L is a compact embedded system optimized for AI/ML or embedded vision applications. The user can run various image processing algorithms with this board.