概览

固定外形交换机通常是指“比萨盒”或“堆叠式”交换机,其相较于基于机箱的交换机具有一些令人叹服的优势,而后者并未以相同的速度发展。 堆叠式解决方案不仅在采购成本方面,而且在持续支持和功耗方面,提供了真正的随增长而付费的经济性,从而大大降低了总拥有成本。 我们的解决方案由 RC32614 系统同步器、RC32012A 高性能抖动衰减器、8T39S11A 高性能扇出缓冲器和超低噪音 LDO 组成。 这一优化设计针对高时钟精度、高集成度和高灵活性,可帮助网络和系统开发人员实现 400GbE 及以上的 5G PAM4 要求。

系统优势:

  • 高度集成的时钟源无需额外时钟设备
  • <100fs RMS 输出,支持 56Gbps SerDes 互联时钟
  • 支持同步以太网 (Sync-E)、JESD204B/C 以及 IEEE 1588 G.8262.1 和 G.8262 电信边界时钟需求和 G.8273.2 类 C/D 时间精度

目标应用:

  • 适用于 56Gbps 和 112Gbps PHY 的基准时钟
  • 200G/400G/800G 交换机网络设备
图像

200G/400G/800G Fixed Form Factor Switch Solution

200G/400G/800G Fixed Form Factor Switch Solution