8T39S11A 是一款高性能时钟扇出缓冲器。 输入时钟可以从两个差分输入或一个晶振输入中选择。如果未选择晶振输入,内部振荡器电路将自动禁用。 晶体引脚可由单端时钟驱动。所选信号被分配到 10 个差分输出,这些输出可配置为 LVPECL、LVDS 或 HSCL 输出。 此外,还提供 LVCMOS 输出。 所有输出均可禁用至高阻抗状态。 该器件适用于高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出。 当输入开路或接地时,输出规定范围的电平。该器件设计工作电压为 3.3V 或 2.5V 核心电源,输出工作电压为 3.3V 或 2.5V。
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
购买 / 样片 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||
VFQFPN | 48 | I | Yes | Tray | 3 | 11.26 | 获取样片, | |
VFQFPN | 48 | I | Yes | Reel | 3 |
|
Buff Up Your Design with Renesas Clock Buffers | 博客 | 2018年12月15日 |