蜂窝云连接系统解决方案大大简化了将产品连接到云的过程。在本设计中,我们通过将瑞萨电子的 Synergy S5D9 MCU 连接到蜂窝调制解调器、Wi-Fi 模块和/或以太网端口,监测各种传感器,并将数据发布到云端。除了硬件设计,本解决方案还提供丰富的软件工具,用以快速开发可以连接到任何云环境的应用。该应用中使用的瑞萨电子传感器可以监测空气质量、湿度、温度和环境光照强度。
主要特性:
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
S5D9 | ARM Cortex® M4 内核、高性能、丰富的通信和 HMI 功能 | 数据手册 | 选择特定设备 |
LDO | |||
ISL80101-ADJ | 高性能 1A 输出电流 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
传感器 | |||
HS3001 | 相对湿度传感器 IC | 数据手册 | 购买/样品 |
ZMOD4410 | 室内空气质量传感器平台 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL29035 | 集成式数字光传感器 | 数据手册 | 购买/样品 |