概览

描述

逆变器用于将直流电转换为电动汽车电机使用的交流电。瑞萨电子的 xEV 逆变器解决方案使用了微控制器、电源管理 IC、栅极驱动器 IC、绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 和快速恢复二极管 (FRD) 的组合,可最大限度地提升 HEV/EV 电机性能、电机参数校准工具和实用的逆变器硬件设计。

有关解决方案对应的应用模型和软件,请访问xEV逆变器应用模型和软件页面。

点击这里了解带有感应式位置传感器 (IPS) 的 xEV 逆变器解决方案。

访问“适用于 xEV 逆变器系统的功能安全概念解决方案”页面,以了解对系统级功能安全的支持情况。

系统优势

  • 适用于 xEV 100kW 级电机的实用逆变器规范
  • 参考解决方案套件,包括逆变器参考设计、软件、模型库设计和校准工具
  • 功能和性能通过瑞萨电机试验台进行验证,并提供专门的工程支持
  • 通过高度集成的产品和温度管理实现了体积仅有 3.9L 的紧凑结构
  • 超高的电源效率,逆变器最高效率达 99%
  • 功能已在实车测试中得到验证
  • 高精度传感器误差校正功能

提供了包含软件的参考解决方案套件,以帮助客户轻松地开始开发工作并缩短总交付时间。

系统框图

图像
xEV Inverter Reference Solution

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
带 MCU 的板卡和套件      
PR-INV06500780-FB 套件中包括设计信息(原理图、Gerber、物料清单)、驱动程序软件、应用软件和合作伙伴产品(例如薄膜电容、电流传感器、IGBT 模块等) 用户手册(需要 NDA) 联系销售
       
微控制器      
RH850/C1M-A2 具有双旋转变压器/数字转换器的双核高端车载MCU,用于 HEV/EV 中的电机控制 用户手册 联系销售
       
电源管理      
RAA270000 适用于 RH850/C1x 微控制器的电源管理 IC 数据手册 联系销售
       
栅极驱动器      
R2A25110 带微隔离器的IGBT驱动的智能栅极驱动器 数据手册 联系销售
       
IGBT      
RJQ7031/RJU7032 绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 和快速恢复二极管 (FRD) 联系销售 联系销售
       
光电耦合器      
RV1S2752Q 低输入电流晶体管输出光电耦合器 联系销售 联系销售

视频和培训

xEV逆变器参考解决方案

了解更多关于构建世界上最小的100KW级电动汽车逆变器的参考解决方案。

图像
Winning Combos

用于汽车的成功产品组合

瑞萨电子的汽车成功产品组合(模拟 + 电源 + 嵌入式处理+ 连接)如何共同交付综合全面的解决方案。我们的产品专家开发出“产品组合”,汇集引人注目的产品,能帮助我们的客户加速设计,加快上市进程。

发现更多成功产品组合