RAA270000KFT 是一款适用于 RH850 汽车微控制器系列的电源管理 IC (PMIC)。RAA270000KFT 包含两个集成的电流模式 DC-DC 转换器、四个低压差线性稳压器 (LDO) 和两个线性跟踪器。DC-DC 转换器的开关频率通常是 2.1MHz。同时实现了稳压器的过压、欠压检测和外部微控制器的看门狗等多种监测功能和诊断功能。RAA270000KFT 的输入电压、所有稳压器的输出以及与温度对应的内部模拟电压均可通过外部微控制器中的 ADC 进行监控。由于 RAA270000KFT 包含一个通电/断电顺序控制器,用户可以减少用于控制目标微控制器通电/断电顺序的外部组件。

特性

  • 为瑞萨电子的 RH850/C1x 和 RH850/E1x 供电,输入范围:6.0V 至 18.5V,以执行指定特性。
  • 5.4V~:电源轨,5V/3.3V/1.25V,跟踪器功能正常(未检测到低电压)3.9V~:未复位。
  • 2 个开关稳压器
    • 用于负载点:5.7V/1000mA
    • 用于 MCU 核心:1.25V/700mA
  • 4 个线性稳压器,用于 MCU:3.3V/10mA、5.0V/300mA、3.3V/160mA 和 5.0V/60mA
  • 2 个线性追踪器,能力为 150mA,为电池提供短路保护
  • 自动电源定序
  • 监视时钟
  • 模拟多路复用器
  • 中断请求
  • 热关断
  • 复位发生器
  • 外露芯片焊盘,QFP 封装,64 引脚 12mm x 12mm

产品选择

下单器件型号 Part Status Carrier Type Buy Sample
RAA270000KFT#BA2
Active
Availability

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
RAA270000KFT Data sheet 数据手册 PDF 1.51 MB