瑞萨电子已与 X-Microwave 结成合作伙伴,通过拖放元器件,测试及相应配件即可完成 完整的射频 与微波模块化系统构建。

X-Microwave 提供的模块化构建块及高级仿真工具让客户在使用 瑞萨业界领先的器件进行仿真、原型设计与生产新设计时,不仅简单便捷还能缩短时间。

X-Microwave 支持的产品

部件型号 描述 数据手册 X-Microwave
       
放大器与VGA      
F1451 TX VGA, 700-1000 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
F1455 TX VGA, 1400-2300 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
F1456 TX VGA, 2100-2950 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
       
DSA      
F1912 DSA 0.5/31.5dB range 50Ω pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
F1953 DSA 0.5/31.5dB range 50Ω pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
F1956 DSA 0.25/31.75dB range 50Ω pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
       
混频器      
F1100 双通道混频器, 650-1100 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
F1102 双通道混频器, 400-1000 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
F1150 双通道混频器, 1700-2200 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
F1152 双通道混频器, 1400-2200 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
F1162 双通道混频器, 2300-2700 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
F1178 双通道混频器, 3300-3800 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
F1701 单通道混频器, 600-1060 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
F1751 单通道混频器, 400-3800 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
F1763 单通道混频器, 2000-2900 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
       
开关      
F2932 SP2TA, 0.78dB IL, 72dB Iso, 50Ω pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
F2933 SP2TA, 0.78dB IL, 72dB Iso, 50Ω pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
       
合成器      
8V97051L 低功耗宽带RF合成器/PLL pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
8V97053L GSM级宽带RF合成器/PLL pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
       
VVA      
F2250 VVA, 1-3000 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情
F2255 VVA, 50-6000 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 查看详情

视频