尽管德克萨斯 A&M 和美国国家消防局(NFPA)的研究声称光电报警器对快速增长的火灾的反应比电离报警器慢,但实验室和现场测试表明,光电烟雾报警器对各种类型的火灾都提供了足够的警报,而且被居住者停用的可能性要小得多。

该烟雾探测器的功能原理是在暗室安装一个红外发射二极管和一个红外接收二极管,空气可能含有附近火灾产生的烟雾。因为发射器和接收器都以一定角度放置,所以发射光没有对准接收器。如果室内的空气包含微粒(烟雾或灰尘),则光会散射,并且其中一些会到达接收器,如果光线累积到一定程度,就会触发警报。

系统优势

  • 基于Arm®Cortex®-M23带有低功耗处理能力的RA2A1 MCU
  • 微控制器包含对输入信号进行调理所必需的放大器
  • 需要很少的外部器件
系统框图

成功产品组合

瑞萨电子和 IDT携手打造优势互补的产品组合,为客户提供全面的解决方案。这仅是联合的第一步,接下来双方的开发团队将共同努力,推出更多远胜于传统解决方案的集成解决方案。

立即查看“成功产品组合”解决方案的优势