瑞萨电子 Precision Time Protocol (PTP) Clock Manager for Linux (pcm4l) 软件,支持 IEEE 1588 和同步以太网通信要求。 PTP Clock Manager 具备时钟伺服和数据包延迟变化 (PDV) 滤波器,可满足 ITU-T 标准 G.8273.4 的需求。 与支持 ITU-T 标准 G.8275.2 的瑞萨电子 ClockMatrix™ 同步时钟器搭配使用时,还可以支持前代设备。 PTP Clock Manager 软件可免费提供(需要授权),但需要与瑞萨电子的时钟同步设备(如 8A34001)配对。

为结合使用此软件,瑞萨电子开发了主流 Linux 中的 PTP 内核驱动程序并提供维护,打造出久经验证的解决方案,可用于管理时间戳和建立跨网络同步。

凭借强大的内核、PTP Clock Manager 和 ClockMatrix 器件,客户可以在电信和非电信应用中,轻松地部署瑞萨电子解决方案以搭配任何供应商的时间戳单元 (TSU)。 许多 TSU 供应商还在 Linux 中提供内核驱动程序,从而建立即插即用的开发环境。

图像
PTP_Clock_Manager_for_Linux

 

互联网和全球通信网络的同步需求与日俱增。 与此同时,对日益严密的同步需求持续增长,网络也在不断适应以满足这些需求。 此外,运营商还希望通过迁移到 O-RAN 和白盒网络解决方案,来降低成本并激励创新。 随着新供应商加入竞争,要求开源软件支持 IEEE1588 和同步以太网网络的需求的呼声极大。 瑞萨电子通过率先推出此类软件,即 Precision Time Protocol (PTP) Clock Manager for Linux,带来了令人惊叹的解决方案。

使用 Linux PTP 堆栈和时钟设备,如 ClockMatrix™,用户现在能够开发完全开源的非电信解决方案。 这款经过验证的成熟解决方案,可用于生成主时钟或从时钟,使开发人员能够轻松地启动开发,从而显著地缩短产品上市时间,让他们专注于创新、差异化和成功的解决方案。

文档和下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
pcm4l Datasheet 数据手册 PDF 1.08 MB
使用指南与说明
pcm4l Software Quick Start Guide 手册 PDF 294 KB
PTP Clock Manager For Linux Reference Manual v4.0.1.69565 手册 PDF 814 KB
Linux PTP Using PHC Adjust Phase Reference Manual v4.0.1.69477 手册 PDF 700 KB
应用指南 &白皮书
Linux PHC Infrastructure for 5G 白皮书 PDF 285 KB
Limiting IEEE 1588 Slave Clock Wander Caused by Packet Delay Variation 白皮书 PDF 975 KB
Linux Kernel Support for IEEE 1588 Hardware Timestamping 白皮书 PDF 342 KB
ClockMatrix Firmware Compatibility with Linux PHC Driver 应用文档 PDF 135 KB
pcm4l: Basic Debugging Steps for Renesas PTP Clock Manager Software v4.0.1 应用文档 PDF 71 KB
pcm4l: Basic Debugging Steps for Renesas PTP Clock Manager Software v4.0.0 应用文档 PDF 263 KB
下载
pcm4l Quick Start files 软件 ZIP 132 KB
pcm4l Software 软件 ZIP 1.25 MB