概览

简介

ISL71148M 是一款耐辐射的 8 通道高精度 14 位 900/480ksps SAR 模数转换器(ADC)。 ADC 内核前面有 8 个全差分模拟输入通道、一个缓冲的 8 对 1 多路复用器和一个可编程增益放大器(PGA)。 该器件在 900ksps 频率下工作时具有 83.2dBFS 的峰值 SNR。 启用 PGA 后,可支持高达 480ksps 的采样速率。 可绕过 PGA,将采样速率提高到 900ksps。

该产品具有 900/480ksps 的吞吐量、出色的线性度和动态精度,且没有数据延迟。 ISL71148M 提供兼容 SPI 的高速串行接口,使用独立的数字 I/O 电源引脚,支持 2.2V 至 3.6V 的逻辑电压。 该器件采用 48 引脚薄型四方扁平封装 (TQFP) 太空塑料制成。

ISL71148M 提供单独的低功耗模式(LPM)引脚,可在较低采样速率下降低功耗。 输入范围为 2.4V 至 2.6V 的外部基准电压源决定了模拟输入信号范围。

特性

  • 符合瑞萨电子耐辐射筛选和 QCI 流程标准(技术简介
  • 8 个缓冲差分模拟输入通道,带多路复用器
  • 具有可选增益的可旁路 PGA(1 ≤ G ≤ 16)
  • 全差分双极操作
  • 通道扫描定序器
  • 全吞吐率,无数据延迟
  • 出色的线性度:±0.2 LSB DNL,±0.4 LSB INL
  • 低噪声:83.2dBFS(PGA 旁路),77dBFS SNR(PGA 增益= 2)
  • 5V AVCC 电源和 2.5V/3.3V DVCC 电源
  • 模拟输入阻抗:>1GΩ、<5pF
  • 50MHz -3dB 宽输入带宽
  • 低功耗模式操作,采样率较低
  • 高速 SPI 兼容串行 I/O
  • 全军用温度范围工作 TA = -55 °C 至 +125 °C
  • TID 辐射批量验收测试 (LDR: 0.01rad(Si)/s)
    • ISL71148M30NZ:30krad (Si)
    • ISL71148M50NZ:50krad (Si)
  • SEE 特征
    • 在 46MeV•cm 2/mg 条件下,AVCC =6.2V、DVCC = 4.6V 和 VREF = 3.6V 时无 DSEE
    • 在 46MeV•cm2/mg 条件下,SEFI <3.1μm2

产品对比

应用

应用

  • 精密信号处理
  • 推进、有效载荷系统
  • 高端工业
  • 发动机控制
  • 井下钻探

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 2.17 MB
技术摘要 PDF 356 KB
手册 PDF 4.85 MB
应用文档 PDF 514 KB
应用文档 PDF 1.47 MB
白皮书 PDF 533 KB
6 items

设计和开发

开发板与套件

开发板与套件

模型