通过将能量收集与用户的硬件系统相结合来进行评估。

概要

RE01 1500KB 评估套件通过将能量收集与用户的硬件系统相结合来进行评估和开发,从而无需为RE01 1500KB进行半永久性的电池维护。

特征

  • 通过发电元件、二次电池连接接口及瑞萨提供的示例代码,对能量收集系统进行评估。(*1)
  • 通过Arduino Uno Header、PMOD 接口,评估与用户硬件系统相组合的能量收集系统。
  • 只需使用包装内的 USB 缆连接到主机 PC,就能使用在线调试功能来调试程序。

*1:示例代码可通过我们的网站获取。

套件内容

  1. 主板
  2. PMOD 低功耗LCD(Memory-In-Pixel LCD)扩展电路板
  3. 太阳能电池板
  4. USB数据线(Micro-B)

设计支持

快速入门 下载
快速入门指南 R20UT4562
R_GDT驱动程序示例代码(使用CMSIS驱动程序包) R01AN4755
硬件技术信息 下载
用户手册 R20UT4379
原理图 主板 R20UT4563
MIP-LCD扩展板 R20UT4564
设计文件 EKRE01-1500KB 设计数据

RE01 1500KB 评估套件

RE01 1500KB 评估套件

RE01 1500KB 评估套件板

RE01 1500KB 评估套件板

4:26
帮助实现免电池维护IoT设备,且运行及待机均能保证超低耗电的嵌入式控制器由此诞生
4:26
帮助实现免电池维护IoT设备,且运行及待机均能保证超低耗电的嵌入式控制器由此诞生
4:26
帮助实现免电池维护IoT设备,且运行及待机均能保证超低耗电的嵌入式控制器由此诞生

相关产品

RE01

示例软件 下载
通过RE能量收集控制器进行免维护的电源管理 R01AN4837
其他样例程序 RE 软件开发套件
开发工具 描述
RE产品家族开发环境 瑞萨提供集成的开发环境,驱动程序,示例代码,评估套件和Flash编程器,以加快系统开发的速度。
RE 软件开发套件 RE 产品家族提供兼容 Arm® CMSIS 的 API 驱动程序和瑞萨驱动程序。提供使用驱动程序的示例代码。

订购信息

产品名称 RE01 加密功能 产品型号(订购型号) 状态
RE01 1500KB 评估套件 内置Trusted Secure IP Lite RTK70E015DS00000BE 量产

*目前在线分销商无法提供该工具包。请联系瑞萨销售办事处或销售代表

目标设备

产品家族 产品群组
RE族

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
RTK70E015DS00000BE Mass Production Renesas call 1 Evaluation Kit RE01 1500KB 0 联系分销商 -

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。