概述

EK-RA6M3G 评估套件可通过灵活配置软件包 (FSP)e2 studio 开发环境,帮助用户对RA6M3 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。

EK-RA6M3G套件包括两块板:EK-RA6M3板,该板具有带片上图形LCD控制器的RA6M3 MCU,以及图形扩展板,该板具有带电容式触摸功能的4.3英寸TFT彩色液晶屏。

主要特性

EK-RA6M3G的主要特性可分为三个组别(与套件的架构保持一致),具体如下:

特殊功能访问

  • 以太网(RMII 和 PHY)
  • USB 高速主机和设备
  • 32MB 外部 QSPI 闪存

MCU本体引脚连接

  • R7FA6M3AH3CFC MCU
  • 120MHz, Arm Cortex®-M4 内核
  • 2MB 代码闪存,640kB SRAM
  • 176 引脚,LQFP 封装
  • 通过 4x 40 阳引脚接头连接本体引脚
  • MCU 和 USB 电流测量点/li>

生态系统和系统控制访问

  • USB 全速主机和设备
  • 多重 5V 输入源
    • USB(调试,全速,高速)
    • 外部供电
  • 调试模式
    • 板载调试 (SWD)
    • 输入调试(ETM、SWD & JTAG)
    • 输出调试 (SWD)
  • 用户 LED 灯和按钮
    • 三色用户 LED指示灯(红色、蓝色、绿色)
    • 显示调节电源的电源 LED 指示灯(白色)
    • 显示调试连接的调试 LED指示灯(黄色)
    • 两个用户按钮
    • 一个复位按钮
  • 四个最受欢迎的生态系统扩展功能
  • MCU 启动配置跳线

图形扩展板

图形扩展板的主要特性如下:

  • 4.3 英寸 TFT 彩色液晶屏
  • 480 x 272 分辨率
  • 带有控制器的电容式触摸屏
  • 背光控制器

Segger™ emWin 嵌入式 GUI 库

  • 能够创建精美的图形
  • 强大且易于使用的API
  • 使用ANSI C / C ++开发环境

套件内容

  1. EK-RA6M3 板
  2. 图形扩展板
  3. Micro USB 设备电缆(Type A male 转 Micro B male)
  4. Micro USB 主机电缆(Type A male 转 Micro B male)
  5. 以太网插线电缆

入门

运行快速入门示例项目

  1. EK-RA6M3G 已经预先烧录了快速入门示例项目(在“下载”页面中提供了示例项目)
  2. 将图形扩展板连接至EK-RA6M3板上的图形扩展端口(J1)。
  3. 用户可使用连接至 5V 电源的 micro USB 设备电缆,通过调试 USB 端口 (J10) 启动 EK-RA6M3G板。白色电源 LED 指示灯将会亮起。
  4. 快速入门例程将开始执行在屏幕上图形显示的操作。
  5. 请参见EK-RA6M3G快速入门指南,了解快速入门例程的其他功能。

开发嵌入式应用程序

  1. 从其他众多的示例项目当中的一个开始(在“下载”页面中提供了示例项目) – 用户可从多个示例项目中进行选择,了解 RA6M3 MCU 群组的各种外围设备。这些示例项目能够成为您在开发自定义应用程序的道路上的完美起点。

构建自定义硬件

  1. 开始构建多功能原型 - 用户可利用EK-RA6M3板和图形扩展板以及自选的热门生态系统插件。
  2. 构建自定义硬件 – 用户可参考 EK-RA6M3G设计包中提供的设计和制造信息来开发自定义硬件。

证书

EK-RA6M3G套件符合以下证书/标准认证。请参见 EK-RA6M3G用户手册,了解免责声明、注意事项以及与证书相关的详细信息。

EMC/EMI 标准

  • FCC 公告(A 类)– 第 15 部分
  • 符合加拿大创新、科学和经济发展 ICES-003 标准:CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE A 类(EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 符合台湾中国国家标准 13438,C6357,A 类限值
  • 澳大利亚/新西兰 AS/NZS CISPR 32:2015,A 类

材料选择、废弃物、循环利用以及废弃标准

  • 欧盟 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014,10 年环境保护使用期限。

安全标准

  • UL 94V-0

EK-RA6M3G套件

EK-RA6M3G套件

EK-RA6M3开发板和图形扩展板

EK-RA6M3开发板和图形扩展板

EK-RA6M3G套件内容

EK-RA6M3G套件内容

 

2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。

相关视频

3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
1:00
为物联网应用提供卓越性能和高级安全功能的 RA6M4 MCU 产品群简介。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
1:00
为物联网应用提供卓越性能和高级安全功能的 RA6M4 MCU 产品群简介。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:15
介绍瑞萨电子为物联网打造的 RA Ready 软件和硬件构建块解决方案。
1:00
为物联网应用提供卓越性能和高级安全功能的 RA6M4 MCU 产品群简介。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。

可订购工具信息

可订购部件编号 生产状态 厂商 建议单工具价格
SPQ
描述 分销商库存 分销商 分销商采购 Buy Direct
RTK7EKA6M3S01001BU Mass Production Renesas call 1 RA6M3 MCU群组的图形评估套件 1 Digi-Key -
5 Mouser
21 element14 APAC

注意事项 :分销商价格可能会与所述预算价格有所不同。本网站上的定价与供货信息由瑞萨电子授权分销商提供的信息而定,如有更改恕不另行通知。通过在本页面上选择一位分销商,您将会从瑞萨电子网站跳转至分销商网站来完成购买。分销商的运营完全独立于瑞萨电子,有其自身的销售条款和条件。对于分销商与最终客户之间的交易,瑞萨电子不承担任何明示或暗示的陈述与担保责任。