用于 TVOC 和 eCO2 检测的气体传感器模块评估套件
RRH46410-EVK简化了RRH46410室内空气质量(IAQ)传感器的评估。 该传感器模块包含一个集成 MCU,其中包含固件可使传感器工作于多种模式:标准的 2nd Gen、超低功耗模式、PBAQ1 和相对值测量模式。 根据所选模式,输出可以显示为原始信号(电阻)、标准化 IAQ 等级、绝对 TVOC 和估计的 CO2...
RRH46410气体传感器模块简化了瑞萨电子 ZMOD4410气体传感器平台与MCU的集成,从而帮助客户加快设计速度并缩短产品上市时间。 该传感器检测室内环境中总挥发性有机化合物(VOC)形式的化学污染。 传感器模块预装了第二代 2nd Gen、超低功耗ULP和公共建筑空气质量 PBAQ等工作模式。 传感器输出基于嵌入式AI,并使用机器学习进行训练,以实现一流的绝对气体浓度测量精度和高度一致性。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 1.40 MB | |
手册 - 软件 | PDF 514 KB | |
应用文档 | 登录后下载 PDF 471 KB | |
应用文档 | 登录后下载 PDF 778 KB | |
白皮书 | PDF 236 KB | |
5 items
|
RRH46410-EVK简化了RRH46410室内空气质量(IAQ)传感器的评估。 该传感器模块包含一个集成 MCU,其中包含固件可使传感器工作于多种模式:标准的 2nd Gen、超低功耗模式、PBAQ1 和相对值测量模式。 根据所选模式,输出可以显示为原始信号(电阻)、标准化 IAQ 等级、绝对 TVOC 和估计的 CO2...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.