ISL81801EVAL2Z 评测板采用 ISL81801,是一款具有恒定电压/恒定电流输出的 80V 双向同步升降压控制器。100kHz 至 600kHz 的可编程开关频率有助于优化电感尺寸,而强大的栅极驱动器则可实现高功率的升降压输出。该评测板设计适用于高达 240W 的大电流应用。

特性

  • 宽输入范围:9V 至 80V
  • 输出:48V 5A
  • 频率:200kHz
  • 双向运行
  • 在脉冲跳跃 DEM 操作中提供高轻载效率
  • 可选择 DEM/PWM 操作
  • 可选择 CC/HICCUP OCP 保护
  • 通过可编程软启动支持预偏置输出
  • 电源良好 (PGOOD) 指示器
  • OVP、OTP 和 UVP 保护

应用

  • UPS/存储系统
  • 电池供电工业应用
  • 再生能源
  • 汽车售后市场
  • 冗余电源
  • 机器人与无人机
  • 医疗设备
  • 建筑和工业自动化
  • 安全监控

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
star ISL81801EVAL2Z User Manual 手册 - 开发工具 PDF 1.31 MB
ISL81801EVAL2Z User's Manual Rev.1.00 手册 - 开发工具 PDF 1.31 MB

file_download下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
ISL81801EVAL2Z Design Files PCB设计文档 ZIP 793 KB