概览

简介

RZ/V2H AI MPU 评测套件 (RTK0EF0168C04000BJ) 用于评测瑞萨电子 RZ/V2H 四核 视觉 AI MPU。 该套件包括 CPU 板和扩展(EXP)板。 支持 RZ/V2H 标准软件包,能轻松实现低功耗 AI 推理和视频流等软件开发任务。 此外,这款评测套件还支持图像信号处理器 (ISP)、3D 图形引擎 (GE3D) 和可信安全 IP 等可选功能。

特性

  • RZ/V2H 安全评测板(CPU板)
    • PMIC: RAA215300
    • 时钟发生器:5L35023B
    • 主存储器:LPDDR4X 8GB × 2
    • xSPI 闪存:64MB
    • 外部存储器:Micro SD x 2
    • 高速接口:
      • 千兆以太网接口 × 2 端口
      • USB 3.2 Gen2 × 2ch(仅主机)
      • USB 2.0 × 2ch (On-the-Go (OTG) x 1ch, 主机 x 1ch)
      • PCIe® Gen3 × 1ch(最多 4 条通道)
      • MIPI® CSI-2® × 4ch
      • MIPI DSI® × 1ch
      • GPIO: 86 引脚
  • RZ/V2H-EVK 扩展板(EXP 板):
    • HDMI® Tx × 1
    • 音频 AUX 连接器 × 1ch
    • 音频 MIC 连接器 × 1ch
    • 音频 HP 连接器 × 1ch
    • Pmod™ × 4
  • 包装内容:
    • RZ/V2H 安全评测板
    • RZ/V2H-EVK 扩展板
    • FFC
    • 带风扇的散热器
    • USB 电缆 (type micro B – type A)

注:不包含 AC 适配器 平台应使用支持 100W 电源的标准 USB 供电适配器。

应用

应用

  • 机器人
    • 自动引导汽车 (AGV)
    • 自主移动机器人 (AMR)
  • 工厂自动化 (FA) 机器视觉
  • 智能零售

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 硬件 PDF 1.35 MB 日文
1 item

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
RZ/V series AI Apps & AI SDK (GitHub)
The AI SDK enables easy and rapid development of AI applications using Renesas' RZ/V series evaluation kits. Additionally, it offers a range of AI applications free of charge.
Solution Toolkit 瑞萨电子
RZ/V2H AI Software Development Kit
RZ/V2H AI Software Development Kit (AI SDK) is an AI application development environment for the RZ/V2H Evaluation Board Kit.
Software Package 瑞萨电子
2 items

软件下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 登录后下载 ZIP 18.21 MB
PCB设计文档 登录后下载 ZIP 2.47 MB
2 items
RZ/V2H AI Applications Tutorial Getting Started V3.00

This video shows how to run AI applications on RZ/V2H Evaluation Board Kit (EVK), using RZ/V2H AI Software Development Kit Version 3.00.

Related Resources

RZ/V2H EVK

RZ/V2H AI Software Development Kit

Chapter's Title & Time

00:00 Opening
00:46 Preparation
03:39 Set up AI SDK
07:56 Run the Application
23:18 Ending