概览

简介

MCK-RX26T 是一款便于评估使用永磁同步电机(无刷直流电机)的电机控制的开发套件。

通过使用本产品以及可从网站下载的样例程序和QE for Motor,即刻开始使用RX26T进行电机控制评估。

特性

  • CPU 板搭载 RX26T 作为电机控制 MCU。
  • 用于 3 相 BLDC 电机(额定功率 48V/10A)的逆变板
  • 用于 RX26T 闪存编程的板载调试器
  • 支持单分流/三分流方式电流检测
  • 过载电流检测
  • 可适用电机控制开发支持工具“Renesas Motor Workbench”
  • 通过将 PC 和 CPU 板进行电气隔离的通信板,实现安全的电机控制评估和调试工作
  • 包含的组件

应用

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 开发工具 PDF 1.67 MB 日文
快速入门指南 PDF 1.36 MB 日文
应用文档 PDF 9.95 MB 日文
应用文档 PDF 2.42 MB 日文
应用文档 PDF 7.70 MB 日文
Tool News - Release PDF 913 KB 日文
应用文档 PDF 2.98 MB 日文
应用文档 PDF 3.18 MB 日文
应用文档 PDF 3.49 MB 日文
9 items

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
QE: Tools for Particular Applications
A group of utilities which extends integrated development environment (Tools for Particular Applications: USB, TCP/IP, Bluetooth® low energy, Camera, LCD, Capacitive Touch Sensors, and Current Consumption Tuning etc.)
Solution Toolkit 瑞萨电子
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbench is a development support tool for debugging, analyzing, and tuning motor control programs.
Solution Toolkit 瑞萨电子
2 items

软件下载

类型 文档标题 日期
PCB设计文档 登录后下载 ZIP 1.59 MB
1 item

样例程序