MCK-RA6T2 瑞萨适用于RA6T2 MCU群组的灵活电机控制套件
MCK-RA6T2 是一款便于评估使用永磁同步电机(无刷直流电机)的电机控制的开发套件。 通过使用本产品以及可从网站下载的样例程序和QE for Motor,即刻开始使用 RA6T2 进行电机控制评估。
*2 需要兼容电缆(包含在 RTK0EMX270S00020BJ 和 RTK0EMA170S00020BJ 中)
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
Renesas Motor Workbench Renesas Motor Workbench is a development support tool for debugging, analyzing, and tuning motor control programs.
|
Solution Toolkit | 瑞萨电子 |
1 item
|
MCK-RA6T2 是一款便于评估使用永磁同步电机(无刷直流电机)的电机控制的开发套件。 通过使用本产品以及可从网站下载的样例程序和QE for Motor,即刻开始使用 RA6T2 进行电机控制评估。
The Evaluation System for BLDC Motor provided by Renesas is a low-voltage permanent magnet synchronous motor (brushless DC motor) solution that allows anyone to easily...
适用于RA家族RA6T1系列的电机控制评估系统是一款低电压永磁同步电机(无刷直流电机)解决方案,使得任何人轻松进行电机控制评估。 使用可从瑞萨电子网站上下载的硬件和软件套件,立刻进行电机控制评估。
The CPU Card for Motor Control is an optional board for the Evaluation System for BLDC Motor. Using a CPU card and the evaluation system, users can easily evaluate...
MCK-RA6T3 是一款便于评估使用永磁同步电机(无刷直流电机)的电机控制的开发套件。
通过使用本产品以及可从网站下载的样例程序和QE for Motor,即刻开始使用RA6T3进行电机控制评估。
MCK-RA4T1 是一款便于评估使用永磁同步电机(无刷直流电机)的电机控制的开发套件。
通过使用本产品以及可从网站下载的样例程序和QE for Motor,即刻开始使用RA4T1进行电机控制评估。
MCK-RA8T1 是一款便于评估使用永磁同步电机(无刷直流电机)的电机控制的开发套件。 通过使用本产品以及可从网站下载的样例程序和QE for Motor,即刻开始使用 RA8T1 进行电机控制评估。