工业 CAN 传感器网络是一个概念验证,包含一个主监控板和几个带有温度、湿度、气流和空气质量传感器的子板。 该传感器板采用小尺寸的 RA2L1 微控制器和内置 CAN 模块的 Arm® Cortex®-M23 处理器,并由高性能和高稳健性的 700V AC/DC 降压稳压器供电。 该稳压器没有可闻噪声,EMI 低,具有连续的 PFM 和低峰值电流。 传感器板采用隔离收发器,以确保传感器端与监控器之间的安全。 这种完整的设计为 CAN 网络原型设计提供了简单的起点。
此解决方案采用隔离式 RS-485 收发器模拟CAN通信,拥有 CAN 功能的 RA2L1 MCU能够在多个控制板和传感器之间提供连接、加密和解密服务。