工业 CAN 传感器网络参考设计
工业 CAN 传感器网络是一个概念验证,包含一个主监控板和几个带有温度、湿度、气流和空气质量传感器的子板。 该传感器板采用小尺寸的 RA2L1 微控制器和内置 CAN 模块的 Arm® Cortex®-M23 处理器,并由高性能和高稳健性的 700V AC/DC 降压稳压器供电。 该稳压器没有可闻噪声,EMI 低,具有连续的 PFM...
可在云上实验室使用
使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计