RA2L1 MCU 群组评估套件
EK-RA2L1 评估套件可通过通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA2L1 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
入门
运行快速入门示例项目
- EK-RA2L1...
RA2E3 快速原型板配备了 R7FA2E3073CFL 微控制器,是一块专门用于各种应用原型开发的评估板。内置SEGGER J-Link™仿真器电路,无需增设工具即可实现程序的写入/调试。标配Arduino Uno™及Pmod™端口,能够通过PCB板上的通孔访问微控制器所有引脚,具备高扩展性。
样例代码可用于演示 RA2E3 MCU 的功能以及连接 RA2E3 快速原型板和各种无线模块或传感器模块。
使用时,请根据各国家/地区的无线电法规使用 蓝牙™ 和 LoRa® 等。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
快速入门指南 | PDF 1.74 MB 日文 | |
应用文档 | PDF 148 KB | |
传单 | PDF 412 KB | |
Presentation | PDF 7.02 MB | |
手册 - 开发工具 | PDF 4.40 MB 日文 | |
原理图 | ZIP 91.67 MB | |
应用文档 | PDF 3.00 MB | |
7 items
|
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
|
Software Package | SEGGER |
灵活配置软件包 (FSP) FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 Arm 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
2 items
|
EK-RA2L1 评估套件可通过通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA2L1 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
EK-RA2E1 评估套件可通过通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA2E1 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
EK-RA2E2 评估套件可通过通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA2E2 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
RA2E1 快速原型板配备了 R7FA2E1A93CFM 微控制器,是一块专门用于各种应用原型开发的评估板。内置E2 Lite仿真器同级别的仿真器电路,无需增设工具即可实现程序的写入/调试。标配Arduino Uno及Pmod™端口,能够通过PCB板上的通孔访问微控制器所有引脚,具备高扩展性。
样例代码可用于演示 RA2E1 MCU...
RA2E2 Fast Prototyping Board is an evaluation board specialized for prototype development for a variety of applications. It has a built-in emulator circuit equivalent...
本视频将指导刚刚接触 RA 系列的客户完成安装开发环境、生成项目和检查操作等步骤,以便使用快速原型开发板开发软件。
这里将介绍使用FPB-RA0E1(Debugger: J-Link ARM)的示例。
相关资源
博客 | 2023年12月5日 |