RA6E1 MCU 群组快速原型板
RA6E1 快速原型板配备了 R7FA6E10F2CFP 微控制器,是一块专门用于各种应用原型开发的评估板。 板载 SEGGER J-Link™ 仿真器电路,无需额外工具即可以烧写/调试程序。 此外,标配 Arduino Uno 和 Pmod™ 接口,并可通过通孔连接微控制器的所有引脚,具有很高的可扩展性。
样例代码可用于演示...
EK-RA6E2 评估套件可通过瑞萨电子的灵活软件包 (FSP) 和 e2 studio IDE,帮助用户轻松评估 RA6E2 MCU 产品组的特性,并开发嵌入式系统应用程序。 用户可利用丰富的板载功能以及自选的热门生态系统插件来将丰富创意变为现实。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
快速入门指南 | PDF 1.32 MB 日文 | |
手册 - 开发工具 | PDF 1.35 MB 日文 | |
原理图 | ZIP 71.92 MB | |
应用文档 | PDF 200 KB | |
传单 | PDF 412 KB | |
传单 | PDF 463 KB 日文 | |
Presentation | PPS 15.63 MB | |
7 items
|
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
灵活配置软件包 (FSP) FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 Arm 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。
|
Software Package | 瑞萨电子 |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) Flash memory programming software [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU Renesas Synergy, DA1459x, DA1469x, DA1470x, Power Management, Renesas USB Power Delivery Family, ICs for Motor Driver/Actuator Driver, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | 瑞萨电子 |
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
|
Software Package | SEGGER |
3 items
|
RA6E1 快速原型板配备了 R7FA6E10F2CFP 微控制器,是一块专门用于各种应用原型开发的评估板。 板载 SEGGER J-Link™ 仿真器电路,无需额外工具即可以烧写/调试程序。 此外,标配 Arduino Uno 和 Pmod™ 接口,并可通过通孔连接微控制器的所有引脚,具有很高的可扩展性。
样例代码可用于演示...
Kickstart IoT and embedded systems development using Renesas EK-RA6M5, EK-RA6M4, and EK-RA6M3 evaluation kits for the RA6 MCU series. This video provides an overview of the kit architecture, key features, a quick start example project, and many useful resources to begin innovating quickly with Renesas RA MCUs.
博客 | 2022年4月5日 | ||
博客 | 2021年12月3日 | ||
博客 | 2021年12月3日 | ||
博客 | 2021年11月15日 | ||
博客 | 2021年11月11日 |
EK-RA6E2 满足以下认证/标准要求。 请参见 EK-RA6E2 用户手册,了解免责声明、注意事项以及与证书相关的详细信息。