主题更新
可提供您需要的任何配置 — IP 核、子系统、外围解决方案
瑞萨电子在其微控制器 (MCU) 和片上系统 (SoC) 产品内集成了大量的 IP,包括中央处理器 (CPU) IP、通信接口 IP、定时器 IP、存储器 IP 和模拟 IP。 瑞萨电子从通过硅晶验证的高性能优质 IP 产品组合中,为客户精选了广受欢迎的产品。
目前可用的 IP 许可证包括 CPU 内核(RX 内核、SH 内核等)、适用于电机设备的定时器 IP、USB 内核和 SRAM。 今后还将根据市场需求提供更多许可授权。
技术简介
什么是 IP?
一般来说,IP 是知识产权的英文缩写,涵盖了专利、设计和版权。 瑞萨电子可进行授权许可的 IP 是半导体设计数据。 此类数据可嵌入到用户系统和产品中,从而实现与瑞萨电子产品相同的功能和性能。 使用瑞萨电子的 IP,您无需从零开始,还可获得多项优势,比如您可以将资源集中到原始关键设计,加快开发进度。
市场趋势
市场趋势变化莫测,用户需求也各不相同。
- 无晶圆厂模式公司和代工企业正在崛起
- 企业内部的半导体研发力度有目共睹
- FPGA 的成本趋于合理,并且 FPGA 应用广泛
- 用户系统越来越复杂,开发、验证和评估成本水涨船高
- 由于研发成本高昂,想要实现完全的企业内部生产愈发艰难
瑞萨电子推出的 IP 解决方案作为一种新型的半导体解决方案,能够满足各种需求。 使用通过硅晶验证的瑞萨电子 IP,您可以加快开发进度,并显著提升设计的可靠性。
联系我们
如需咨询有关 IP 许可的常见问题,请联系我们。