78款系列产品可满足用户多样化需求
2010年12月2日

日前,瑞萨电子开始在中国推广78款超低功耗内置闪存32位微控制器,并于即日起开始提供样品。产品优化了配置的外部引脚数量及内置闪存容量,以满足高性能、小型设备的需求。

 

新产品的样品价格根据存储容量、封装种类及引脚数的差别而不同,预计从2011年初开始量产。

 

近年来,从电脑周边设备到保健设备等的通过电池及USB供电驱动的电子产品,皆因供电条件的限制,对低功耗及小型化提出较高要求。此外,在工业设备中,以太网、USB等通信功能也使低功耗及小型化面临更多挑战。

 

另一方面,整机厂商提出希望能够统一上位机和下位机的开发平台,更有软件资源通用、缩短产品开发周期、降低开发成本等要求。为满足上述市场需求,瑞萨电子推出上述新产品。

 

新产品的主要特征有:

 

(1) 业界最低功耗下实现高处理性能

  与瑞萨电子以往产品相比,20MHz频率下1MIPS(注)的功耗降低一半左右,为0.9mW(以前产品为1.7mW)。此外,即使是最高为512KB闪 存,集成USB2.0、实时计数器等功能强化的产品,待机电流也只需0.7µA(实时计数器工作时)。有助于延长移动信息终端产品中的电池续航能力。

 

(2) 有助于实现产品轻薄化

  除标准采用QFP(Quad flat package)封装外,40pin及48pin产品采用QFN(Quad flat no lead)封装,产品尺寸分别为6mmx6mm及7mmx7mm(0.75mm厚),与瑞萨电子以往32位产品 (100pinQFP,14mmx14mm)相比,外部引脚数量减少一半,封装厚度缩小46%,封装面积最多减少82%。

 

    此外,为满足轻薄型产品的需求,该系列还推出BGA(Ball grid arrya)封装的64pin及113pin产品,尺寸分别为5mmx5mm、6mmx6mm,进一步减小封装面积,有助于实现整机的小型化。

 

(3) 产品一应俱全、架构统一

  随着产品线的扩充,“V850ES/Jx3”系列产品从闪存16KB到1MB,外部引脚数量从40pin到144pin共计117款产品。此外,可与 V850ES/Jx3已有产品互换,优化了功能与电路。在V850系列中,20MHz到200MHz采用统一架构。因而便于整机厂商在扩充产品线时沿用已 有的开发软件,缩短开发周期,压缩开发成本。

 

    全新推广的产品非常适合电池驱动的消费电子产品及电脑周边产品、健康器械、工业设备,有助于提高整机竞争力。日后,瑞萨电子将继续扩充产品线并积极推广全线产品。

 

新产品的主要规格请参考附件:

V850ES/Jx3-L

V850ES/Jx3-H

V850ES/Jx3-E

 

 (注)MIPS是Million Instructions Per Second的缩写。1MIPS是每秒钟100万次的指令处理能力。Dhrystone是测量处理器运算能力的基准程序。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。