概览

简介

RAJ306101 是一款通用电机控制 IC,适用于三相无刷直流 (BLDC) 电机应用。 RAJ306101 将智能栅极驱动器 (RAA306012) 和 MCU (RX13T) 集成在单一封装中。 智能栅极驱动器包括 3 个半桥栅极驱动器、1 个降压开关稳压器和 1 个用于栅极驱动电压的电荷泵、2 个用于内部模拟和逻辑电路以及 MCU 的 LDO(3.3V至5V 可调节)、3 个精确差分放大器、1 个 BEMF 感测放大器、3 个通用比较器以及广泛的保护功能。

3 个半桥栅极驱动器能够驱动多达 3 个 N 沟道MOSFET 桥,且支持 6V 至 65V 的桥电压。 每个栅极驱动器支持高达 0.64A 的拉电流及 1.28A 灌电流的峰值驱动电流,并具备可调节的驱动强度控制。 自适应且可调节的死区时间设计可确保产品兼具稳健性与灵活性。 主动栅极保持机制能够避免米勒效应引起的交叉传导现象,进一步增强了产品的稳健性。

3 个带可调增益的精确差分放大器支持每个桥的接地侧分流电流感测。 通过 3 个通用比较器或 1 个 BEMF 感测放大器,此IC可支持 BLDC 传感器/无传感器电机驱动。

特性

  • 工作电源电压:
    • 桥电压:6V 至 65V (绝对最大值为 78V)
    • 最大电压 (VM):6V 至 60V(最大绝对值 65V)
  • 工作环境温度:-40 °C 至 105 °C
  • 电源电流:
    • MCU:3.1mA (ICLK = 32MHz)
    • 智能栅极驱动器:
      工作模式:2mA,休眠模式:28μA
  • 8mm x 8mm 56 Ld QFN 封装(0.5mm 间距)
  • 用于 BLDC 应用的 3 相驱动器
  • 全集成式电源架构
  • 3 个差分放大器,适用于电流感测 (5, 10, 20, 40V/V)
  • 用于无传感器电机驱动的 BEMF 感测放大器
  • 用于霍尔传感器电机驱动的三个比较器
  • 广泛的保护功能
  • CPU:32 位 CISC CPU
  • CPU 工作电压: 3.3V至 5V
  • 代码闪存:128KB,数据闪存:4KB,内存:12KB
  • SCI:2 通道 - SPI:2 通道,I2C:2 通道,UART:2 通道
    • 1ch SPI:与内部通信通用
  • GPIO:19 通道 - I/O:18 通道,输入:1 通道
  • 定时器
    • 16位多功能定时器脉冲单元3(6通道)
    • 16位比较匹配定时器 (2通道)
    • 多达 8 个扩展功能定时器
    • 独立看门狗定时器(15kHz 振荡器)
  • 12 位分辨率 A/D 转换器输入:7 通道

产品对比

应用

应用

  • 无线电动工具
  • 户外电力设备
  • 真空吸尘器
  • 风扇
  • 机器人
  • 医疗设备

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
C/C++ Compiler Package for RX Family [CC-RX]
C/C++ Compiler Package for RX Family [IDE: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
Compiler/Assembler 瑞萨电子
RX Smart Configurator
RX Smart Configurator is a utility for combining software in ways that meet your needs. It simplifies the embedding of Renesas drivers in your systems through supports for importing middleware and drivers and configuring pins.
Solution Toolkit 瑞萨电子
e² studio - Information for the RX Family
Eclipse-based Renesas integrated development environment (IDE).
IDE and Coding Tool 瑞萨电子
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbench is a development support tool for debugging, analyzing, and tuning motor control programs.
Solution Toolkit 瑞萨电子
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
闪存编程软件 [支持 MCU/MPU 和器件:RA、RE、RX、RL78、RH850、RISC-V MCU Renesas Synergy、DA1459x、DA1469x、DA1470x、电源管理、Renesas USB Power Delivery Family、电机驱动器/执行器驱动器 IC、V850、78K0R、78K0]
Programmer (Unit/SW) 瑞萨电子
CS+
瑞萨电子集成开发环境(IDE)[支持 MCU/MPU:RH850、V850、RX、RL78、78K0R、78K0] (注意:CS+ 通常不会向美国和欧洲客户推广。 (注意:要在 CS+ 上对 RL78/G23 和 RX 系列 MCU 使用智能配置器,请为每个 MCU 系列安装智能配置器,从“设计和支持”>“开发工具”>“智能配置器”下载)
IDE and Coding Tool 瑞萨电子
E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R]
On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator 瑞萨电子
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R]
On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator 瑞萨电子
8 items

样例程序

开发板与套件

开发板与套件

模型

RAJ306101 General-Purpose Motor Control IC with Integrated RX13T MCU

Reduces the overall footprint by 50% due to high integration and allows customers to use battery cells up to 14-cell Li-ion products. The RAJ306101 supports sensorless 150-degree drive with our proven enhanced induction sensing and MRI technology.