开放充电协议 (OCPP) 用于联网充电站和联网充电管理系统之间的通信。 目前,充电站可以连接到 OCPP,但通过这种解决方案,独立的 EV 充电器也可以连接到 OCPP 服务器,以授权 EV,远程设定充电器配置,获得实时警报、会话控制、故障诊断等。这使得用户和制造商可以灵活地使用任何充电器,任何 EV 系统,以及CHAdeMO 或 Type-2 CCS 等自由充电技术。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RA2L1 48MHz Arm® Cortex®-M23 超低功耗通用微控制器
|
采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
DA14531MOD SmartBond TINY™ 蓝牙®低功耗模块
|
蓝牙®低能耗 | 购买 / 样片 |
DA16600MOD 超低功耗 Wi-Fi + 低功耗蓝牙®组合模块,适用于电池供电的物联网设备
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
DA16200MOD Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |