这款紧凑型单板计算机 (SBC) 网关系统采用高能效 RZ/G3S 微处理器组装而成,该微处理器集成了一个 Arm®Cortex®-A55 内核和两个用于实时处理的 Cortex-M33 内核。 广泛的外围接口提供传感器连接和网络通信选项。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RAA215300 High Performance 9-Channel PMIC Supporting DDR Memory, with Built-In Charger and RTC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC) | 购买 / 样片 |
SLG59H1401C High Voltage GreenFET Load Switch
|
负载开关 | 购买 / 样片 |
RZ/G3S 通用微处理器,采用单核 Arm® Cortex-A55® (1.1 GHz) CPU 和双核 Cortex-M33® (250 MHz) CPU,支持低功耗模式和 PCI Express
|
RZ 64 位和 32 位 MPU | 购买 / 样片 |
DA16600MOD 超低功耗 Wi-Fi + 低功耗蓝牙®组合模块,适用于电池供电的物联网设备
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
RYZ024A LTE Cat-M1 Cellular IoT Module for Global Deployment
|
蜂窝式物联网模块 | 购买 / 样片 |
SLG59M1713V GreenFET Single N-Channel Load Switch
|
负载开关 | 购买 / 样片 |
ISL9110 1.2A High Efficiency Buck-Boost Regulators
|
升降压稳定器(集成式 FET) | 购买 / 样片 |
AT25QL128A 128Mbit, 1.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O, Quad I/O and QPI Support
|
SPI NOR 闪存 | 购买 / 样片 |
5P35023 VersaClock® 3S Programmable Clock Generator
|
可编程时钟, PCI Express® 时钟, VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案, 汽车时序 | 购买 / 样片 |
ISL6185XXI Dual USB Port Power Supply Controller - Covering the Industrial Temperature Range of -40C to +85C
|
热交换/热插拔控制器 | 购买 / 样片 |