智能马桶仍然是一个快速发展的市场,在全球卫浴市场的份额不断增加。这种系统设计很好地诠释了高端产品,它的关键功能有:座便器/冲水/干式冷却以及加热系统,并且具有杀菌功能,所有功能均可通过遥控器控制。
RX113 是一款适用于双向人机接口 (HMI) 和各种外围设备的 32 位微控制器(MCU)单芯片解决方案。RL78/G12 是子控制系统的理想选择,就像遥控器一样,体积小、功耗低并且具有高性能通用功能。本设计还为 MCU、电机以及外围模块配有 DC/DC 和 LDO 电源。在加热功能方面采用了三端双向可控硅开关元件。最后,超小型封装的湿度和温度传感器以及光电耦合器也发挥了他们的优势,湿度和温度传感器提供了准确的精度和出色的稳定性,光电耦合器提供了高性能。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
HS3001 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
RX113 32-bit Microcontroller for Bidirectional HMI and Peripheral Device Interfacing
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
PS2911-1 高 CTR、4 引脚超小型封装扁平引线光电耦合器
|
直流单路输入 | 购买 / 样片 |
BCR16FM-12LB 600V - 16A - Triac Medium Power Use
|
功率分离式三端双向晶闸管 | 购买 / 样片 |
RL78/G12 适合于 Sub-MCU 通用应用的紧凑型、低功耗微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
ISL80410 40V、低静态电流、150mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL85003 Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |