概览

电力线通信(PLC)是一种以电力线为载体的通信方式,它能以较低的成本快速构建系统。使用这种方法,通信数据可以通过交流或直流电力线传送。例如,可以使用建筑物中现有的交流电力线实现楼宇自动化。或者,使用直流电力线用于设备之间的通信,减少设备之间的线束。

瑞萨电子提供了一款窄带PLC调制解调器R9A06G061,该芯片可实现超过1Mbps的高速通信和超过1km的稳定远程通信。

系统优势:

  • 使用瑞萨产品配置的PLC单元,包括R9A06G061 PLC调制解调器、线路驱动器、AC/DC和DC/DC调节器。对于直流线路,PLC单元可配置在约3平方厘米见方的小尺寸内。PLC电力线单元电路原理图、BOM表和Gerber文件已准备就绪。
  • 可提供针对交流线路和直流线路优化的评估板。“性能测试工具”和示例应用软件可在评估板上运行。客户可以立即开发和评估PLC系统。瑞萨电子还准备电路板原理图、BOM表和PCB布局指南,以支持客户开发。

目标应用:

  • 智能楼宇
    • 电力监控/需求控制
    • 环境监测
  • 暖通空调
  • 消防和安全
  • 照明设备控制
  • 太阳能发电系统
  • 潜水泵
  • 多功能打印机
图像
Hi-Speed and Long Distance Power Line Communication Unit for AC Line/DC Line