JP167-PLCDCPOCKITZ 套件可快速进行原型制作并展示通过直流电源线控制的 LED 照明系统。 PLC 可通过电源线传输控制信号,从而减少系统所需的布线量,并相应地降低相关成本和安装时间。 瑞萨电子 PLC 解决方案采用 CPU+DSP 双核,可为不同国家/地区提供灵活的协议和频段控制,无需中继即可实现超过 1 公里的远距离通信。 支持高达 1Mbps 的通信速度,AES128 加密硬件引擎可根据需要提供高级别的安全性。
此解决方案使用一个小型 PLC 调制解调器模块来控制直流电力线路上的照明,以在 1km 的距离内进行超高速 (1Mbps) 的通信。