该汽车泊车辅助摄像头系统采用瑞萨电子的模拟高清链路(AHL)解决方案,这是一种高清模拟视频传输技术。 通过利用 AHL 较低的传输带宽,OEM 可以使用低成本的双绞线布线和传统连接器。 AHL 摄像头参考设计具有豪威 OX01F 130 万像素(MP)SoC(传感器+ ISP)和瑞萨摄像头 PMIC,并在小模块尺寸中具有低功耗特性,使其成为汽车摄像头系统的理想选择。 AHL 信号通过非屏蔽双绞线电缆传输,由 ECU 接收,解码并转换为数字格式,然后发送到 SoC 进行视频分析和停车辅助图形叠加。 最终视频被发送到一个显示模块,该模块利用 TW8846 (或 RAA278842)LCD 控制器来驱动 LCD 面板。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
ISL78083 包含三个同步降压稳压器和一个低压降线性稳压器的汽车摄像头电源管理 IC
|
多通道电源管理集成电路 (PMIC), 车用PMIC | 购买 / 样片 |
RAA279971 汽车高清链接编码器
|
汽车视频解码器 | 购买 / 样片 |
RAA279972 汽车高清链接解码器
|
汽车视频解码器 | 购买 / 样片 |
ISL78264 Automotive Dual Synchronous Buck Controller with Integrated Drivers
|
开关稳压器 | 购买 / 样片 |
RH850/F1L 用于车身应用的高端车载微型计算机
|
RH850 车用MCU | 购买 / 样片 |
R-Car-V3H 针对车载立体前置摄像头应用优化的 SoC
|
R-Car汽车片上系统(SOC) | 购买 / 样片 |
5P35023 VersaClock® 3S Programmable Clock Generator
|
可编程时钟, PCI Express® 时钟, VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案, 汽车时序 | 购买 / 样片 |
5P49V60 VersaClock® 6E Programmable Clock Generator for Automotive
|
可编程时钟, 时钟—低抖动 (< 700fs RMS), VersaClock® 可编程时钟, 时钟—通用, 用于 NXP(飞思卡尔)处理器的时序解决方案, 汽车时序 | 购买 / 样片 |
ISL78419 Integrated Automotive TFT-LCD Power Supply Regulator
|
车用PMIC | 购买 / 样片 |
TW8846 LCD Video Processor with Decoder, LVDS, TTL, MIPI, Image Enhancement, and Video Integrity Diagnostic
|
显示处理器, 汽车显示处理器 | 购买 / 样片 |
ISL78171 6-Channel, 50mA Automotive LED Driver with Ultra-High Dimming Ratio and Phase Shift Control
|
LED 背光驱动器 , 汽车 LED 背光驱动器 | 购买 / 样片 |
The RH850/F1x 176-pin Piggyback Board supports all devices of the RH850/F1L and RH850/F1KM-S1 series in 176-pin package. It can be used standalone or in combination...
The ‘RH850/F1K Starter Kit’ serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas Electronics’ 32-bit RH850/F1K...
The ‘RH850/F1KM-S1 Starter Kit’ serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas Electronics’ 32-bit RH850/F1KM-S1...
“RH850/F1KM-S4 入门套件”是一个简单易用的平台,用于评估瑞萨电子的 32 位 RH850/F1KM-S2 和 RH850/F1KM-S4 微控制器的特性和性能。