新HIP2103/04器件是适合5V - 50V电机驱动应用的高度集成和易于使用的电源管理解决方案
美国加州、MILPITAS --- 2014年4月14日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款小型半桥/全桥驱动器---HIP2103和HIP2104,可帮助显著延长由多芯锂离子电池供电、工作电压为5V - 50V设备的电源使用时间和整体产品寿命。
新HIP2103和HIP2104桥式驱动器具有可配置的拓扑结构,可支持半桥、全桥和三相电机驱动的应用。它们提供了一种可防止电压反冲的创新安全特性,电压反冲是锂电池损坏和劣化的主要原因。HIP2103/04桥式驱动器通过独特的电源管理方法来延长电池续航时间,在设备不使用或处于待机模式时,该方法可实现业内最低休眠模式电流,来帮助最小化功耗。此外,HIP2104还包含了支持来自电池直接供电的集成线性稳压器和一个集成的自举 FET(消除对外部自举二极管的需求)。
从便捷式医疗设备到手持式电动工具再到家用自动化产品,最终用户的需求是具有较长电池续航时间、可靠的和长寿命的产品。新HIP2103/04桥式驱动器是专为此类需要较长电池续航时间、长产品寿命和高可靠性的电池供电型应用而设计的。
HIP2103/04桥式驱动器使用了一种独特的控制方法,使其能够在小于8uA的超低休眠模式电流条件下工作。这消除了设备在不使用时对于通过断开物理开关来维持空闲电池续航时间的需要,从而延长了电池续航时间。HIP2103/04专有的休眠模式激活功能还消除了对控制器额外I/O控制引脚的需要,进一步简化了设计。
为了帮助实现产品的耐用性,HIP2103/4桥式驱动器的Hs引脚可以承受高达-10V的电压冲击而没有持续时间限制,可防止桥臂中点反冲电压的破坏。此特性消除了对电压箝制电路的需要,有效地充当了一种防止对产品产生损害并延长其寿命的安全机制。
HIP2104桥式驱动器还集成了两个可用于外负载的线性稳压器、自举 FET和用于开关去抖功能的VDen和VCen引脚,来最小化所需外部元件的数量。这一高集成度的设计精简了客户应用的物料清单,减小了解决方案占位面积,同时还简化了设计和时序控制电路。另外,极小型的3x3和4x4 TDFN封装使其尺寸进一步减小。
“HIP2103/4桥式驱动器利用我们庞大的专有电源管理知识产权资产来提供电机驱动型应用所需要的长电池续航时间和可靠性”,Intersil公司基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示,“通过这些新桥式驱动器,我们提供了具有最低静态电流和最低电流休眠模式设计的独特解决方案,可显著延长电池供电型设备的续航时间。”
- 为广泛的电池供电型应用而优化:
- 5V - 50V
- <8μA的休眠模式电流
- 高度集成:
- 集成了用于外负载的线性稳压器、自举FET(代替自举二极管)和开关去抖功能的VDen和VCen引脚
- 1A拉电流、2A吸电流MOSFET驱动器
- 对VDD和VCC稳压器的单独输入控制
- 支持3.3V供电电压(VCC)来满足uC或DSP和其他低电压要求,以及支持针对自身和外置桥式驱动器的12V供电电压(VDD)
- 高可靠性:
- 能够承受高达-10V的电压冲击,没有持续时间限制
HIP2103和HIP2104桥式驱动器自2013年10月以来一直在对主要战略性客户进行样品试制且现已供货,产品单价分别为0.80美元和0.95美元,1,000件起订。HIP2103_4MBEVAL1Z评估板也已供货,产品单价99.00美元。
欲知有关HIP2103/04的更多信息,请访问http://www.intersil.com/hip2103。
欲知有关HIP2103_4MBEVAL1Z评估板的更多信息,请访问http://www.intersil.com/en/tools/reference-designs/hip2103-4mbeval1z.html。
Intersil、Intersil标识为Intersil公司商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标识为或可能为用以识别其各自所有人产品或服务的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。