Renesas 提供业界最广泛和最深层次的芯片时序产品组合。除了广泛的缓冲器和时钟合成器产品外,我们还提供领先的系统计时解决方案,旨在解决无线基础设施、网络、数据中心和消费电子应用中的计时挑战。凭借在模拟和数字计时方面超过 20 年的成熟专业知识,我们的产品组合具有极低的相位噪声和极高的性能,并采用先进的时序技术。

  • 极低的相位噪声和极高的性能
  • 业界最广泛和最深层次的产品组合
  • 在模拟和数字时序方面具有成熟的专业知识
  • 先进的时序技术

相关产品类别

“时钟 IC”是一个广义的术语,用于描述在电子系统中生成、调节、操纵、分配或控制计时信号的集成电路。在最基本的电平上,时钟计时信号在高和低电平状态之间振荡,并像节拍器一样用于协调电路的动作。当应用于当今最先进的技术时,时钟 IC 必须能够生成准确的时钟脉冲,并持续可靠地分发该信号以供系统内的各种计时设备使用。在以如此高速运行时,系统设计和环境因素使得保持信号质量变得极富挑战性,这通常会导致较高的误码率 (BER)和系统性能降级。幸运的是,Renesas 提供各种集成电路解决方案,能够满足几乎任何应用的严苛系统要求。

Featured Product Categories

相关时序应用

 

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
AN-1010 ClockMatrix Time-to-Digital Converter 应用文档 PDF 1.92 MB
FemtoClock 2 – Generating Synchronous Ethernet (SyncE) Clocks 应用文档 PDF 377 KB
ClockMatrix Combo Mode Filter 应用文档 PDF 692 KB
How to Make 1.2V LVCMOS from 1.8V LVCMOS Output 应用文档 PDF 256 KB
Timing Solutions Products Overview 概览 PDF 906 KB
Linux PHC Infrastructure for 5G 白皮书 PDF 276 KB

file_download下载