文档标题 信息
Package Name L24.4X4C
Package Previous Code LXI
Package Description 24 LEAD QFN PACKAGE 4X4MM with MEP
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LXI
分类 PLASTIC
Lead Count 24
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.99mm
宽度 3.99mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.99 x 0.90

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
l24.4x4c: 24 Lead Quad Flat No-Lead Plastic Package Package Outline Drawing PDF 41 KB