随着安全系统越来越受到重视,IP 摄像机现在拥有巨大的市场。传统 IP 摄像机采用固定焦距或对比检测自动对焦 (AF)。随着人脸识别技术日益成为安防系统中的一种趋势,4K 超高清 (UHD) 和快速自动对焦 (AF) 也成为了必备功能。
在该参考设计中,瑞萨电子提供具有相位检测自动对焦 (PDAF) 功能的 CMOS 传感器。由于可以直接对焦,PDAF 比传统的对比检测自动对焦要快得多。PDAF CMOS 接口传感器 (CIS) 无需对镜头执行抖动操作,因此客户可以使用低端镜头,降低系统成本。
该系统使用了高性能电源和模拟系统采用瑞萨电子的时钟发生器、PMIC、DC/DC 及 LDO。
系统优势
- 具有 PDAF 功能的高性能 CMOS:8M 像素提供 UHD 性能、1/1.9” 光学格式、1.85μm x 1.85μm 像元大小
- 高性能时钟发生器、PMIC、DC/DC 和 LDO 构成的集成解决方案
系统框图
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
降压稳压器 | |||
ISL8022 | 2A/1.7A 双输出低静态电流 2.25MHz 高效同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
LDO | |||
ISL80505 | 高性能 500mA 输出电流 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL9307 | 3MHz 双路 1500mA 降压转换器和双路低输入 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL9005A | 低 ISUPPLY,高 PSRR 的LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
降压转换器 | |||
ISL80030 | 采用 2x2 DFN 封装的 3A 同步降压转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |
降压稳压器 | |||
ISL85009 | 9A、3.8V-18V 输入,同步降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
CMOS 图像传感器 | |||
RAA462113FYL | 8M 像素 UHD、12 位分辨率 @60fps、HDR 辅助、自动对焦辅助 | 联系销售 | 购买/样品 |
收发器 | |||
ISL3170E | 15kV ESD 保护、3.3V、全双工、250kbps RS-485/RS-422 收发器,带 Tx/Rx | 数据手册 | 购买/样品 |
USB 电能传输控制器 | |||
R9A02G011 | 支持最新一代 USB Power Delivery (Rev 3.0) 和 USB Type-C™ 标准的 USB PD 控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
时钟发生器 | |||
5L1503L | MicroClock 可编程时钟发生器 | 数据手册 | 购买/样品 |