瑞萨电子利用 R-Car 片上系统 (SoC) IC 提供多种信息娱乐和自动驾驶解决方案,并可与 CMIC*1 结合,以进一步降低成本。 CMIC GreenPAK™ 是一款具有成本效益的 NVM*2 可编程器件,可以让汽车设计师将很多系统功能集成到单个 AEC-Q100 认证 IC 上。

系统优势:

  • 将一些瑞萨电子 R-Car 系统的多种元件集成到微型 CMIC 中,可以降低产品成本并减小 PCB,使产品更具竞争优势。
  • GreenPAK 设计师软件/开发套件允许根据不断变化的设计要求进行快速修改,能够在设计和原型验证阶段提高工作效率。

*1 CMIC: 可配置混合信号 IC
*2 NVM: 非易失性存储器

图像
Infotainment and Automated Driving Systems with Fewer Components
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
片上系统(SoC)      
R-Car V3H 针对车载立体前置摄像头应用优化的 SoC 用户手册 联系销售
R-Car V3M 专为具有 ASIL 和深度学习功能的低价高效智能摄像头应用而设计的 SoC 用户手册 联系销售
R-Car H3 用于汽车计算的高性能 SoC
(47K DMIPS, GX6550 GPU, 8x Arm® Cortex®)
用户手册 联系销售
R-Car M3 用于汽车计算的中档 SoC
(30K DMIPS, GX6250 GPU, 6x Arm Cortex)
用户手册 联系销售
R-Car E3 用于汽车计算的入门级 SoC
(7.5K DMIPS, GE8300 GPU, 2x Arm Cortex)
联系销售 联系销售
       
时钟发生器      
5P35023 VersaClock® 可编程时钟发生器 数据手册 购买/样品
       
降压稳压器      
RAA271050 用于汽车应用的 4A 高效同步降压稳压器 数据手册 联系销售
       
电源管理芯片 (PMIC)      
DA9063-A 用于移动和汽车应用的系统 PMIC 数据手册 购买/样品
DA9213-A 汽车级多相子 PMIC(20A 输出电流) 数据手册 联系销售
DA9214-A 汽车级多相子 PMIC(2x 10A 输出电流) 数据手册 联系销售
RAA271000 用于汽车应用的通用 SoC PMIC 数据手册 联系销售
       
可配置混合信号芯片 (CMIC)      
SLG46827-A 支持系统内编程的 GreenPAK™ 汽车用可编程混合信号矩阵 数据手册 购买/样品
SLG46855-A GreenPAK™ 汽车用可编程混合信号矩阵 数据手册 联系销售