选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RV1S9061A IPM 驱动光电耦合器(光耦合器)
|
IPM 驱动光电耦合器/光耦合器 | 购买 / 样片 |
RL78/G13 适用于通用应用的低功耗、高性能微控制器
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RL78/G23 新一代RL78微控制器,外围功能得到进一步扩展,低功耗性能也有所提升
|
RL78 低功耗 8 位和 16 位 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
DA16200MOD Ultra-Low Power Wi-Fi Modules for Battery Powered IoT Devices
|
低功耗 Wi-Fi | 购买 / 样片 |
ZMOD4410 具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器
|
金属氧化物气体传感器 | 购买 / 样片 |
HS3003 High-Performance Relative Humidity and Temperature Sensor
|
湿度和温度传感器 | 购买 / 样片 |
iW1825 700V AccuSwitch™ AC/DC Digital Primary-Side Converter with Configurable Light Load Mode for Applications up to 25W
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |
RAA214250 20V、500mA 线性稳压器
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
RAA211250 集成 FET 30V、5A 同步降压稳压器,带内部补偿和可编程频率
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RBN75H65T1FPQ-A0 IGBT 650V 75A TO-247A 内置 FRD
|
功率绝缘栅双极晶体管(IGBT) | 购买 / 样片 |
READ2304G High Drivability and High Slew Rate, Input Output Full Range, CMOS Dual Operational Amplifier, VIO ≤±6mV, SR=8V/μs , GBW=6MHz
|
通用运算放大器 | 购买 / 样片 |
R2A20114BFP Continuous Conduction Mode Interleaving PFC Control IC
|
功率因数校正 (PFC) 控制器 | 购买 / 样片 |
PS2711-1 High CTR 4-PIN SOP Photocoupler
|
直流单路输入 | 购买 / 样片 |
RX24T 带有片上 FPU 的 32 位微控制器,可同时驱动两个电机
|
RX 系列 32 位高功效 MCU, MCU / MPU 选型表 | 购买 / 样片 |
RAA223181 900V 离线反激式稳压器
|
反激式和正激式控制器 | 购买 / 样片 |