FPB-R9A02G021 RISC-V MCU 快速原型板
FPB-R9A02G021 快速原型验证板为 R9A02G021 MCU 的评估、原型设计和开发提供一个切入点。 此外,由于此目标板集成了 SEGGER J-Link™ 调试器,您可以将其用于自己的应用开发,而无需进一步投资开发工具。 这款产品包括通孔形式的引脚接头,可连接所有 MCU 的信号引脚,从而可以使用面包板轻松地进行原型设计。
该系列 MCU 采用高能效、高性能的 Renesas RISC-V 32 位内核,特别适合成本敏感和低功耗应用。 该系列产品具有 128KB 代码闪存、4KB 数据闪存、支持 ECC 的 16KB SRAM、多个定时器和串行连接接口、大量具有输出电流控制的 IO 以及丰富的模拟功能(12 位 A/D 转换器、DAC、比较器)。 该器件支持 125°C 工作温度,提供 16 WLCSP、24、32 和 48 QFN 封装选项。 瑞萨提供完整的免费开发生态系统,包括 e2 studio IDE 开发环境、代码生成器、编译工具链、闪存烧写工具和应用说明,以帮助最终用户开发和部署这项新技术。 该 MCU 也适用 IAR Embedded Workbench 和 SEGGER Embedded Studio 等其他商业环境。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) 闪存编程软件 [支持 MCU/MPU 和器件:RA、RE、RX、RL78、RH850、RISC-V MCU Renesas Synergy、DA1459x、DA1469x、DA1470x、电源管理、Renesas USB Power Delivery Family、电机驱动器/执行器驱动器 IC、V850、78K0R、78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | 瑞萨电子 |
PG-FP6 Flash memory programmer [Programming software: Dedicated GUI-based software, the "FP6 Terminal"] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, Power Management, Renesas USB Power Delivery Family, ICs for Motor Driver/Actuator Driver, SuperH RISC engine, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | 瑞萨电子 |
E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R] On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | 瑞萨电子 |
SEGGER J-Link and J-Trace PRO The J-Link debug probes offer full support for RA Family MCUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
|
Emulator | SEGGER |
IAR Embedded Workbench for RISC-V IAR Embedded Workbench for RISC-V MCUs
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
SEGGER Embedded Studio for RISC-V SEGGER Embedded Studio for Renesas R9A02G21 RISC-V MCUs
|
IDE and Coding Tool | SEGGER |
e² studio - information for RISC-V MCU Eclipse-based Renesas integrated development environment (IDE).
|
IDE and Coding Tool | 瑞萨电子 |
RISC-V Smart Configurator RISC-V Smart Configurator is an automatic driver generation tool for internal peripheral I/O modules through GUI settings.
|
Solution Toolkit | 瑞萨电子 |
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R] On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | 瑞萨电子 |
9 items
|
FPB-R9A02G021 快速原型验证板为 R9A02G021 MCU 的评估、原型设计和开发提供一个切入点。 此外,由于此目标板集成了 SEGGER J-Link™ 调试器,您可以将其用于自己的应用开发,而无需进一步投资开发工具。 这款产品包括通孔形式的引脚接头,可连接所有 MCU 的信号引脚,从而可以使用面包板轻松地进行原型设计。
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.
An overview of the RISC-V MCU built on the Renesas core offering developers a new low-power, high-performance open architecture platform option with full toolchain support. Visit the R9A02G021 product page for all the details.
博客 | 2024年5月7日 | ||
博客 | 2024年3月26日 | ||
新闻 | 2024年3月26日 | ||
博客 | 2023年11月30日 | ||
新闻 | 2023年11月30日 |