瑞萨电子 实时时钟 (RTC IC) 是超低功耗的时钟/日期器件,配有可编程的时段警报和可编程方波输出。 这些器件具有高抗噪和低电流消耗特性,采用 12/24 小时运行模式,可提供闰年自动更正及可编程方波输出功能,是各类设计应用的理想选择。

瑞萨电子的实时时钟 IC 能计算秒、分、小时、星期、日期、月和年,其闰年补偿有效期达到 2100 年。 这些器件拥有正常和快速模式 I2C 接口、两个时段警报、一个振荡器 停止标志、通电时默认为 32 kHz 的可编程方波输出及 1.8 至 5.5V 的工作电压。瑞萨电子 1338 实时时钟 IC 包括一个电池供电的 56-字节非易失性 RAM,用于存储数据。

关于实时时钟 (RTC IC)

实时时钟 IC (RTC IC) 是一种可跟踪当前时间和日期的集成电路,通常能够计算秒、分钟、小时、天、月、年(含闰年补偿)。 虽然该术语通常是指个人电脑、服务器和嵌入式系统中的器件,但实时时钟 IC 目前几乎存在于需要保持准确时间的任何电子器件中。 瑞萨电子的大部分实时时钟使用外部晶体振荡器,但有些则采用集成式振荡器以简化电路和减少物料清单 (BOM)。 在大多数情况下,振荡器'的频率为 32.768 kHz(正好为每秒 2^15 个周期),使其成为与二进制计数器电路配合使用的方便速率。

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 5.20 MB 日文
1 item