Grape Systems Inc.

类别: Communication , Cloud Connection

允许将基于μITRON的应用程序移植到Synergy平台的ThreadX®RTOS。

详情

使ThreadX®能够用作兼容μITRON4.0的RTOS, 能够调用ThreadX®应用程序接口,并允许应用程序在Synergy MCU中重新使用μITRON资产,直接进行ThreadX®服务调用。

 

适用于从互动式多媒体资讯机,火灾报警面板,销售点(POS)系统,打印机,医疗设备和各种消费电子产品等应用。

 

IAR Diagram

Copyright Disclaimer

(C)Copyright Grape Systems Inc., 2016, All Rights Reserved.

/zh/products/synergy/software/add-ons/threadx-wrapper/jcr:content/gallerydownload

Download

版本 2.2n

当前版本

发布日期: 2016-06-27

支持的MCU: S7G2, S3A7, S124

MD5: dacf33d3a95231363cc91f88fe77355f

下载

最新消息

  •     uITRON 4.0 specification

安装说明

1. Install the following components, located at the Synergy Gallery.

  • e2studio
  • SSP

2. Once installed, download the 'ThreadX-uITRON Wrapper' package, unzip it, and run the installer on your computer. When asked for an installation path, please indicate the top-level directory where you have installed e2Studio.

文档和支持

/zh/products/synergy/software/add-ons/threadx-wrapper
/zh/products/synergy/software/add-ons/threadx-wrapper/jcr:content/allversionsection