用于瑞萨Synergy™的Percepio Tracealyzer™

用于瑞萨Synergy™的Percepio Tracealyzer™

Percepio AB

类别:

使用ThreadX®RTOS的跟踪信息生成实时系统行为的图形分析。

详情

使用Percepio Tracealyzer™图形分析工具可视化Synergy软件的运行时行为,并通过超过25个图形视图了解实时系统特征,以分析由ThreadX®收集的跟踪数据。ThreadX®RTOS内核中包含轻量级跟踪库,消除了对高端跟踪调试器的需求。

 

查看内核时间, 例如上下文切换, ISR以及来自NetX™,FileX®和USBX™堆栈的中间件事件。跟踪系统统计信息,包括CPU负载,以及消息队列等内核对象的使用情况。

/zh/products/synergy/gallery/partner-projects/percepio-tracealyzer/jcr:content/gallerydownload

Gallery Download

版本 3.1.3

当前版本

发布日期: 2017-06-19

支持的MCU: S7G2, S3A7, S124, S3A3, S128, S5D9

MD5: 1879e413f641863107ac9e5740898c51

下载

安装说明

Download the installer and execute it to install a trial version of Tracealyzer on your PC. Documentation is included when the application is installed.

/zh/products/synergy/gallery/partner-projects/percepio-tracealyzer
/zh/products/synergy/gallery/partner-projects/percepio-tracealyzer/jcr:content/allversionsection