概览

简介

The UPA1970TE is a Nch Dual Power Mosfet 20V 2.2A 69Mohm 6Pin Tmm/Sc-95.

特性

  • 2.5 V drive available
  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 69 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 1.0 A)
    RDS(on)2 = 72 mΩ MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 1.0 A)
    RDS(on)3 = 107 mΩ MAX. (VGS = 2.5 V, ID = 1.0 A)
  • 产品对比

    应用

    文档

    类型 文档标题 日期
    手册 PDF 8.73 MB
    应用文档 PDF 648 KB 日文
    数据手册 PDF 198 KB 日文
    3 items

    设计和开发

    模型