概览

简介

The UPA1931TE is a Pch Single Power Mosfet -40V -4.5A 65Mohm.

特性

  • 4.5 V drive available
  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 65 mΩ MAX. (VGS = −10 V, ID = −1.8 A)
    RDS(on)2 = 100 mΩ MAX. (VGS = −4.5 V, ID = −1.8 A)
  • 产品对比

    应用

    文档

    类型 文档标题 日期
    手册 PDF 8.73 MB
    应用文档 PDF 648 KB 日文
    数据手册 PDF 117 KB
    3 items

    设计和开发

    模型