RA6M3

120MHz,具备 USB 高速、以太网和 TFT 控制器

概述

瑞萨电子 RA6M3 微控制器 (MCU) 群组使用高性能 Arm® Cortex®-M4 内核,提供具备 2D 加速器和 JPEG 解码器的 TFT 控制器。此外,RA6M3 MCU 提供具有单独 DMA 和 USB 高速接口的以太网 MAC,可确保大的数据吞吐量。RA6M3 MCU 采用高效的 40nm 工艺,由开放且灵活的生态系统概念提供支持,即基于 FreeRTOS 的灵活配置软件包 (FSP),能够扩展以使用其他 RTOSes 和中间件。RA6M3 适用于需要 TFT、以太网、安全性、大型嵌入式 RAM 和 USB 高速 (HS) 的物联网应用。

主要特性

  • 120MHz Arm® Cortex®-M4
  • 1MB - 2MB 闪存以及 640kB SRAM
  • 与 EEPROM 存储数据功能类似的 64kB 数据闪存
  • 可从 100 引脚封装扩展至 176 引脚封装
  • 具备 DMA 的以太网控制器
  • TFT 控制器/2D 加速器/JPEG 解码器 
  • 电容式触摸传感单元
  • USB 2.0 全速/USB 高速
  • CAN 2.0B
  • SCI(UART、简单 SPI、简单 I2C)
  • SPI/ I2C 多主机接口/SDHI

 

应用

  • HMI(小型/中型 TFT)
  • 需要高速 USB 的应用和有线以太网应用
  • 安全性(火灾探测、防盗检测、面板控制)
  • 工业(机器人、开门器、缝纫机、自动售货机、UPS)
  • HVAC(供暖、空调、锅炉控制)
  • 一般用途

引脚数/内存阵容:

闪存:2MB

RAM:640kB

闪存:1MB

RAM:640kB

引脚数

封装

大小

间距

100 引脚

LQFP

14x14mm

0.5mm

144 引脚

LQFP

20x20mm

0.5mm

145 引脚

LGA

7x7mm

0.5mm

176 引脚

LQFP

24x24mm

0.5mm

176 引脚

BGA

13x13mm

0.8mm


资源

相关视频

3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。
4:03
了解瑞萨电子如何帮助您驾驭艰巨的安全世界,并帮助您设计安全性,从而避免代价高昂的错误和重新设计。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。
4:03
了解瑞萨电子如何帮助您驾驭艰巨的安全世界,并帮助您设计安全性,从而避免代价高昂的错误和重新设计。
3:06
瑞萨电子 RA 系列 32 位 MCU 可帮助开发人员开发新一代的安全物联网设备。
2:45
瑞萨电子RA微控制器评估套件简介。
4:54
使用瑞萨电子 EK-RA6M3(RA6M3 MCU 组评估套件),快速开始物联网和嵌入式系统的开发。
4:03
了解瑞萨电子如何帮助您驾驭艰巨的安全世界,并帮助您设计安全性,从而避免代价高昂的错误和重新设计。

Disclaimer:

The information contained herein has been provided by a member of Renesas Partners. This information is provided on the Renesas website provided for convenience and informational purposes only. Renesas is not responsible for the contents of this page or any changes or updates to the information posted on this page. Certain links provided herein permit you to leave this site and enter non-Renesas sites. These linked sites are not under control of Renesas. Renesas is not responsible for the contents of any linked site or any changes or updates to such sites. These links are provided for convenience and informational purposes only. The inclusion of any link does not imply endorsement by Renesas of any linked site.

Renesas's Publication of information regarding third-party products or services does not constitute an endorsement regarding the suitability of such products or services or a warranty, representation or endorsement of such products or services either alone or in combination with any of Renesas's product or service.