来至 Inception 的 Secure Thingz 安全套件

RA 合作伙伴生态系统解决方案

描述

来至 Inception 的安全软件套件在开发、制造和产品管理过程中,为公司提供了一种直接的方法,针对其应用程序需求构建正确的安全级别。

主要特性

  • 软件和硬件工具
    • Embedded Trust——安全的开发环境
    • C-Trust——将安全性集成到工作流中
    • Secure Desktop Provisioner——安全的开发和原型制作
    • IAR Embedded Workbench——完整的 C/C++ 编译器和调试器工具链
    • C-STAT——集成的静态代码分析
    • I-jet——业界领先的高速仿真器
  • 培训资源,主题如下:
    • 法规和安全性对物联网的影响
    • 管理知识产权与抑制生产过剩
  • 定制设计审查
    • 识别潜在风险并建立威胁模型
    • 创建自定义安全性实现

图表/图形

来至 Inception的安全软件套件图

目标市场和应用

  • 工业自动化
  • 汽车
  • 消费电子产品
  • 医疗技术和可穿戴设备
  • 智能计量

Secure Thingz 标志

 

RA Ready 标记

 

6:48
Enable IP protection on a Renesas RA-based application using C-Trust.
6:48
Enable IP protection on a Renesas RA-based application using C-Trust.
6:48
Enable IP protection on a Renesas RA-based application using C-Trust.

Title类型最后更新日期文档大小
Secure Thingz Security from Inception Suite
Secure Thingz Security from Inception Suite for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2020年7月16日 732 KB
Enabling IP Protection and Production Control with C-Trust PDF 2020年7月23日 1.79 MB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.